Danfoss logo
OD-H nozzle, strainer

Oil Nozzles, OD H, 3 gal/h, 11.62 kg/h, 80 °, Hollow

030H8140

3.00GAL 80H OD

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Capacity [USgal/h]3.00 gal/h
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaIndustrial pack
Kapacita [kg/h]11.62 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LE protikvapkový ventilNo
Material DescriptionNozzle 3.00 gph 80° H OD
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Obsah batérieNo
Označenie CENo
označenie striekacieho vzoruH
Popis3.00GAL 80H OD
Product lineBurner Components
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenčný bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP dokumentácia názov výrobku30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Špecifické10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Trieda filtra [µm]140
TvarConical
Typ filtraMonel strainer
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuOD H
Uhol striekania [°]80 °
Vzor striekaniaHollow

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.035 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.034 Kilogram
Objem0.024 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425004186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm