Danfoss logo
OD 030H8916

Oil Nozzles, OD H, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 60 °, Hollow

030H6858

0.50GAL 60H CEN - 50 PCS. BLISTER

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Capacity [USgal/h]0.50 gal/h
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaIndustrial pack
Kapacita [kg/h]1.87 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LE protikvapkový ventilNo
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 60° H CEN Blister
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Obsah batérieNo
Označenie CENo
označenie striekacieho vzoruH
Popis0.50GAL 60H CEN - 50 PCS. BLISTER
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenčný bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.ecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53
SCIP dokumentácia názov výrobku30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph
Špecifické10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Trieda filtra [µm]45
TvarConical
Typ filtraSinter
Typ výrobkuOD H
Uhol striekania [°]60 °
Vzor striekaniaHollow

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.031 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.03 Kilogram
Objem0.023 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425048845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm