Danfoss logo
OD 030H8916

Oil Nozzles, OD H, 1.25 gal/h, 4.71 kg/h, 45 °, Hollow

030H4924

1.25GAL 45H CEN

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Capacity [USgal/h]1.25 gal/h
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaIndustrial pack
Kapacita [kg/h]4.71 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LE protikvapkový ventilNo
Material DescriptionNozzle 1.25 gph 45° H CEN **
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Obsah batérieNo
Označenie CENo
označenie striekacieho vzoruH
Popis1.25GAL 45H CEN
Product lineBurner Components
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenčný bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP dokumentácia názov výrobku30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Špecifické10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Trieda filtra [µm]75
TvarConical
Typ filtraSinter
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuOD H
Uhol striekania [°]45 °
Vzor striekaniaHollow

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.034 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.033 Kilogram
Objem0.02 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425016684
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm