Danfoss logo
OD 030F6916

Oil Nozzles, OD S, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 60 °, Solid

030F6928

1.50GAL 60S CEN

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Capacity [USgal/h]1.50 gal/h
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaIndustrial pack
Kapacita [kg/h]5.84 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LE protikvapkový ventilNo
Material DescriptionNozzle 1.50 gph 60° S CEN
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Obsah batérieNo
Označenie CENo
označenie striekacieho vzoruS
Popis1.50GAL 60S CEN
Product lineBurner Components
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenčný bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP dokumentácia názov výrobku30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Špecifické10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Trieda filtra [µm]75
TvarConical
Typ filtraSinter
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuOD S
Uhol striekania [°]60 °
Výkon [kW]0.0 kW
Vzor striekaniaSolid

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.033 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.032 Kilogram
Objem0.025 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425017063
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm