Danfoss logo
OD-S nozzle, strainer

Oil Nozzles, OD S, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 60 °, Solid

030F6882

2.00GAL 60S OD - 50 PCS. BLISTER

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Capacity [USgal/h]2.00 gal/h
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaIndustrial pack
Kapacita [kg/h]7.42 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LE protikvapkový ventilNo
Material DescriptionNozzle 2.00 gph 60° S OD Blister
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Obsah batérieNo
Označenie CENo
označenie striekacieho vzoruS
Popis2.00GAL 60S OD - 50 PCS. BLISTER
Product lineBurner Components
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenčný bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
SCIP dokumentácia názov výrobku30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
Špecifické10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Trieda filtra [µm]140
TvarConical
Typ filtraMonel strainer
Typ výrobkuOD S
Uhol striekania [°]60 °
Výkon [kW]0.0 kW
Vzor striekaniaSolid

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.032 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.031 Kilogram
Objem0.023 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425049323
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm