Danfoss logo
OD China nozzle strainer

Oil Nozzles, OD S, 5 gal/h, 18.5 kg/h, 60 °, Solid

030F6648

5.00GAL 60S CHINA

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Capacity [USgal/h]5.00 gal/h
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaIndustrial pack
Kapacita [kg/h]18.50 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LE protikvapkový ventilNo
Material DescriptionNozzle 5.00 gph 60° S China
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Obsah batérieNo
Označenie CENo
označenie striekacieho vzoruS
Popis5.00GAL 60S CHINA
Product lineBurner Components
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenčný bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.c3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30
SCIP dokumentácia názov výrobku30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Špecifické10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Trieda filtra [µm]140
TvarConical
Typ filtraMonel strainer
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuOD S
Uhol striekania [°]60 °
Výkon [kW]0.0 kW
Vzor striekaniaSolid

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.035 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.034 Kilogram
Objem0.024 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425057632
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm