Danfoss logo
OD 030F6916

Oil Nozzles, OD S, 1.65 gal/h, 6.08 kg/h, 30 °, Solid

030F3129

1.65GAL 30S OD
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: OD B / OD H / OD S

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Capacity [USgal/h]1.65 gal/h
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)-I6(c)
Formát baleniaIndustrial pack
Kapacita [kg/h]6.08 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LE protikvapkový ventilNo
Material DescriptionDel - Nozzle 1.65 gph 30° S OD **
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
označenie striekacieho vzoruS
Popis1.65GAL 30S OD
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenčný bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.ff5a8b46-1019-4f73-9271-1975fa198388
SCIP dokumentácia názov výrobkuOD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Špecifické10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Trieda filtra [µm]75
TvarConical
Typ filtraSinter
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuOD S
Uhol striekania [°]30 °
Vzor striekaniaSolid

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.035 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.034 Kilogram
Objem0.02 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425008689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm