Oil Nozzles, OD B, 5.5 gal/h, 20.92 kg/h, 45 °, Semi solid
030B8675
5.50GAL 45B OD - 50 PCS. BLISTER
030B8675
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Capacity [USgal/h] | 5.50 gal/h |
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Industrial pack |
| Kapacita [kg/h] | 20.92 kg/h |
| Kapacita [l/h] | 0.00 L/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| LE protikvapkový ventil | No |
| Material Description | Nozzle 5.50 gph 45° B OD Blister ** |
| Množstvo po formátoch balenia | 50 pc |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
| označenie striekacieho vzoru | B |
| Popis | 5.50GAL 45B OD - 50 PCS. BLISTER |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Oil Nozzles |
| Referenčný bod | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Schválenie UL | No |
| SCIP dokumentácia č. | 9e8c05db-7208-4004-ad5e-feb3477a5d7d |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | OD B OEM- Nozzle 1.00-6.00 gph |
| Špecifické | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Trieda filtra [µm] | 140 |
| Tvar | Conical |
| Typ filtra | Monel strainer |
| Typ výrobku | OD B |
| Uhol striekania [°] | 45 ° |
| Vzor striekania | Semi solid |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.032 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.031 Kilogram |
| Objem | 0.023 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425055775 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |