Danfoss logo
OD 030B0055

Oil Nozzles, OD B, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 45 °, Semi solid

030B8661

1.50GAL 45B OD - 50 PCS. BLISTER

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Capacity [USgal/h]1.50 gal/h
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaIndustrial pack
Kapacita [kg/h]5.84 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LE protikvapkový ventilNo
Material DescriptionNozzle 1.50 gph 45° B OD Blister**
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Obsah batérieNo
Označenie CENo
označenie striekacieho vzoruB
Popis1.50GAL 45B OD - 50 PCS. BLISTER
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenčný bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.9e8c05db-7208-4004-ad5e-feb3477a5d7d
SCIP dokumentácia názov výrobkuOD B OEM- Nozzle 1.00-6.00 gph
Špecifické10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Trieda filtra [µm]75
TvarConical
Typ filtraSinter
Typ výrobkuOD B
Uhol striekania [°]45 °
Vzor striekaniaSemi solid

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.03 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.029 Kilogram
Objem0.023 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425082719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm