Danfoss logo
OD-B nozzle

Oil Nozzles, OD B, 22 gal/h, 86.36 kg/h, 80 °, Semi solid

030B0249

22.00GAL 80B OD
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: OD B / OD H / OD S

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Capacity [USgal/h]22.00 gal/h
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)-I6(c)
Formát baleniaIndustrial pack
Kapacita [kg/h]86.36 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LE protikvapkový ventilNo
Material DescriptionDel - Nozzle 22.00 gph 80° B OD **
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
označenie striekacieho vzoruB
Popis22.00GAL 80B OD
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenčný bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
SCIP dokumentácia názov výrobkuOD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
Špecifické10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
TvarConical
Typ filtraNone
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuOD B
Uhol striekania [°]80 °
Vzor striekaniaSemi solid

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.027 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.026 Kilogram
Objem0.02 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425009716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm