Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Oil Nozzles, OD B, 3 gal/h, 11.62 kg/h, 45 °, Semi solid

030B0067

3.00GAL 45B OD

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Capacity [USgal/h]3.00 gal/h
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaIndustrial pack
Kapacita [kg/h]11.62 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LE protikvapkový ventilNo
Material DescriptionNozzle 3.00 gph 45° B OD **
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Obsah batérieNo
Označenie CENo
označenie striekacieho vzoruB
Popis3.00GAL 45B OD
Product lineBurner Components
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenčný bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dokumentácia názov výrobkuOD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Špecifické10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Trieda filtra [µm]140
TvarConical
Typ filtraMonel strainer
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuOD B
Uhol striekania [°]45 °
Vzor striekaniaSemi solid

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.034 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.034 Kilogram
Objem0.025 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425007323
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm