Danfoss logo
Oil nozzle LE 030F6708

Oil Nozzles, LE, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 45 °, Solid

030F4720

1.00GAL 45S LE

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Capacity [USgal/h]1.00 gal/h
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaIndustrial pack
Kapacita [kg/h]3.72 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LE protikvapkový ventilYes
Material DescriptionNozzle 1.00 gph 45° S LE
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Obsah batérieNo
Označenie CENo
označenie striekacieho vzoruS
Popis1.00GAL 45S LE
Product lineBurner Components
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenčný bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
SCIP dokumentácia názov výrobkuLE Nozzles 0.40-1.75 gph
Špecifické11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Trieda filtra [µm]30
TvarConical
Typ filtraSinter
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuLE
Uhol striekania [°]45 °
Vzor striekaniaSolid

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.034 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.033 Kilogram
Objem0.02 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425016202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm