Danfoss logo
030F2408_Rotrix_Nozzle_20R

Oil Nozzles, LE, 0.75 gal/h, 2.78 kg/h, 20 °, Solid

030F2416

0.75GAL 20R ROTRIX

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Capacity [USgal/h]0.75 gal/h
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaSingle pack
Kapacita [kg/h]2.78 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LE protikvapkový ventilYes
Material DescriptionNozzle 0.75 gph 20R Rotrix
Množstvo po formátoch balenia15 pc
Obsah batérieNo
Označenie CENo
označenie striekacieho vzoruVTB
Popis0.75GAL 20R ROTRIX
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenčný bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.f40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62
SCIP dokumentácia názov výrobkuOD ROTRIX Nozzle
Špecifické10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Trieda filtra [µm]30
TvarConical
Typ filtraSinter
Typ výrobkuLE
Uhol striekania [°]20 °
Vzor striekaniaSolid

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.056 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.052 Kilogram
Objem0.064 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425023415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm