Danfoss logo
KH 030H6215

Oil Nozzles, KH, 1.2 gal/h, 4.25 L/h, 60 °, Hollow

030H6223

1.20GAL 60KH

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Capacity [USgal/h]1.20 gal/h
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaIndustrial pack
Kapacita [kg/h]0.00 kg/h
Kapacita [l/h]4.25 L/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LE protikvapkový ventilNo
Material DescriptionNozzle 1.20 gph 60° KH
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Obsah batérieNo
Označenie CENo
označenie striekacieho vzoruKH
Popis1.20GAL 60KH
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenčný bod7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.5df1e55d-4a03-499f-941a-728d62c80980
SCIP dokumentácia názov výrobkuKH Nozzles
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Trieda filtra [µm]75
TvarConical
Typ filtraSinter
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuKH
Uhol striekania [°]60 °
Vzor striekaniaHollow

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.033 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.032 Kilogram
Objem0.023 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425000461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm