Oil Nozzles, KH, 0.85 gal/h, 3.3 L/h, 60 °, Hollow
030H6218
0.85GAL 60KH
030H6218
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Capacity [USgal/h] | 0.85 gal/h |
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Industrial pack |
| Kapacita [kg/h] | 0.00 kg/h |
| Kapacita [l/h] | 3.30 L/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| LE protikvapkový ventil | No |
| Material Description | Nozzle 0.85 gph 60° KH |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
| označenie striekacieho vzoru | KH |
| Popis | 0.85GAL 60KH |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Oil Nozzles |
| Referenčný bod | 7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³ |
| Schválenie UL | No |
| SCIP dokumentácia č. | 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | OD Nozzle (1) |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Trieda filtra [µm] | 75 |
| Tvar | Conical |
| Typ filtra | Sinter |
| Typ materiálu | Brass |
| Typ výrobku | KH |
| Uhol striekania [°] | 60 ° |
| Vzor striekania | Hollow |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.033 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.032 Kilogram |
| Objem | 0.024 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425004933 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |