Danfoss logo
HVO nozzle - No background

Oil Nozzles, HVO, 2.74 kg/h, 34.6 kW, 60 °, Solid

030B0610

34.6 kW/h 60° S HVO

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Capacity [USgal/h]0.00 gal/h
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaIndustrial pack
Kapacita [kg/h]2.74 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LE protikvapkový ventilNo
Material DescriptionNozzle 35.6 kW/h x 60° S HVO
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Obsah batérieNo
Označenie CENo
označenie striekacieho vzoruS
Popis34.6 kW/h 60° S HVO
Product lineBurner Components
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaOil Nozzles
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.8b80bfc8-e2f7-41d1-a936-4d264c6fc2cc
SCIP dokumentácia názov výrobkuNozzle HVO
Špecifické10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Trieda filtra [µm]45
TvarConical
Typ filtraSinter
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuHVO
Uhol striekania [°]60 °
Výkon [kW]34.6 kW
Vzor striekaniaSolid

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.034 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.032 Kilogram
Objem0.024 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424539108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm