Oil Nozzles, HR, 0.75 gal/h, 2.94 kg/h, 60 °, Hollow
030H7916
0.75GAL 60HR CEN
030H7916
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Capacity [USgal/h] | 0.75 gal/h |
| CEN | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Industrial pack |
| Kapacita [kg/h] | 2.94 kg/h |
| Kapacita [l/h] | 0.00 L/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| LE protikvapkový ventil | No |
| Material Description | Nozzle 0.75 gph 60° HR CEN ** |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
| označenie striekacieho vzoru | HR |
| Popis | 0.75GAL 60HR CEN |
| Product line | Burner Components |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Oil Nozzles |
| Referenčný bod | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Schválenie UL | No |
| SCIP dokumentácia č. | aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | OD-HR/SR Nozzle |
| Špecifické | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Trieda filtra [µm] | 45 |
| Tvar | Round |
| Typ filtra | Sinter |
| Typ materiálu | Brass |
| Typ výrobku | HR |
| Uhol striekania [°] | 60 ° |
| Vzor striekania | Hollow |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.034 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.033 Kilogram |
| Objem | 0.02 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425032721 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |