Danfoss logo
HR 030H9903

Oil Nozzles, HR, 0.42 gal/h, 1.56 kg/h, 80 °, Hollow

030H0905

0.42 GAL 80° HR CEN

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Capacity [USgal/h]0.42 gal/h
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaIndustrial pack
Kapacita [kg/h]1.56 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LE protikvapkový ventilNo
Material DescriptionNozzle 0.42 gph 80° HR CEN **
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Obsah batérieNo
Označenie CENo
označenie striekacieho vzoruHR
Popis0.42 GAL 80° HR CEN
Product lineBurner Components
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenčný bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dokumentácia názov výrobkuOD Nozzle (1)
Špecifické10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Trieda filtra [µm]45
TvarRound
Typ filtraSinter
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuHR
Uhol striekania [°]80 °
Vzor striekaniaHollow

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.035 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.025 Kilogram
Objem0.023 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424503574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm