Danfoss logo
SR 030F7908

Oil Nozzles, SR, 0.3 gal/h, 1.15 kg/h, 80 °, Solid

030F9902

0.30GAL 80SR OD

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Capacity [USgal/h]0.30 gal/h
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaIndustrial pack
Kapacita [kg/h]1.15 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LE protikvapkový ventilNo
Material DescriptionNozzle 0.30 gph 80° SR OD **
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Obsah batérieNo
Označenie CENo
označenie striekacieho vzoruSR
Popis0.30GAL 80SR OD
Product lineBurner Components
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenčný bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
SCIP dokumentácia názov výrobkuOD-HR/SR Nozzle
Špecifické10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Trieda filtra [µm]45
TvarRound
Typ filtraSinter
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuSR
Uhol striekania [°]80 °
Vzor striekaniaSolid

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.034 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.033 Kilogram
Objem0.024 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425045523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm