Danfoss logo
HD 030H4022

Oil Nozzles, HD, 2.5 gal/h, 9.55 kg/h, 80 °, Hollow

030H8036

2.50GAL 80HD
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: HFD/HD, SFD/SD

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Capacity [USgal/h]2.50 gal/h
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaSingle pack
Kapacita [kg/h]9.55 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LE protikvapkový ventilNo
Material DescriptionDel - 2.50GAL 80HD
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
označenie striekacieho vzoruHD
Popis2.50GAL 80HD
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenčný bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
SCIP dokumentácia názov výrobkuD-Steel Nozzles - HD
Sieťový filter120
Špecifické10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
TvarRound
Typ filtraStainless strainer
Typ materiáluSteel
Typ výrobkuHD
Uhol striekania [°]80 °
Vzor striekaniaHollow

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.031 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.025 Kilogram
Objem0.017 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425063039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm