Oil Nozzles, HD, 2.25 gal/h, 8.6 kg/h, 60 °, Hollow
030H6034
2.25GAL 60HD
030H6034
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Capacity [USgal/h] | 2.25 gal/h |
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Single pack |
| Kapacita [kg/h] | 8.60 kg/h |
| Kapacita [l/h] | 0.00 L/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| LE protikvapkový ventil | No |
| Material Description | 2.25GAL 60HD |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
| označenie striekacieho vzoru | HD |
| Popis | 2.25GAL 60HD |
| Product line | Burner Components |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Oil Nozzles |
| Referenčný bod | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Schválenie UL | No |
| SCIP dokumentácia č. | 752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | D-Steel Nozzles - HD |
| Sieťový filter | 120 |
| Špecifické | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Tvar | Round |
| Typ filtra | Stainless strainer |
| Typ materiálu | Steel |
| Typ výrobku | HD |
| Uhol striekania [°] | 60 ° |
| Vzor striekania | Hollow |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.029 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.025 Kilogram |
| Objem | 0.016 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425063084 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |