Danfoss logo
HD 030H4022

Oil Nozzles, HD, 1.35 gal/h, 5.26 kg/h, 60 °, Hollow

030H6026

1.35GAL 60HD

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Capacity [USgal/h]1.35 gal/h
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaSingle pack
Kapacita [kg/h]5.26 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LE protikvapkový ventilNo
Material Description1.35GAL 60HD
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Obsah batérieNo
Označenie CENo
označenie striekacieho vzoruHD
Popis1.35GAL 60HD
Product lineBurner Components
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenčný bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
SCIP dokumentácia názov výrobkuD-Steel Nozzles - HD
Špecifické10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Trieda filtra [µm]30-40
TvarRound
Typ filtraSinter
Typ materiáluSteel
Typ výrobkuHD
Uhol striekania [°]60 °
Vzor striekaniaHollow

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.031 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.025 Kilogram
Objem0.016 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425063978
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm