Danfoss logo
HFD 030H8008

Oil Nozzles, HFD, 0.75 gal/h, 2.9 kg/h, 45 °, Hollow

030H4016

0.75GAL 45HFD

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Capacity [USgal/h]0.75 gal/h
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaSingle pack
Kapacita [kg/h]2.90 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
LE protikvapkový ventilNo
Material Description0.75GAL 45HFD
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Obsah batérieNo
Označenie CENo
označenie striekacieho vzoruHFD
Popis0.75GAL 45HFD
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenčný bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Schválenie ULNo
Špecifické10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda filtra [µm]30-40
TvarRound
Typ filtraDouble filter (sinter)
Typ materiáluSteel
Typ výrobkuHFD
Uhol striekania [°]45 °
Vzor striekaniaHollow

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.029 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.025 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.018 Liter
EAN/UPC5702425063725