Oil Nozzles, HFD, 0.55 gal/h, 2.13 kg/h, 45 °, Hollow
030H4010
0.55GAL 45HFD
030H4010
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Capacity [USgal/h] | 0.55 gal/h |
| CEN | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Single pack |
| Kapacita [kg/h] | 2.13 kg/h |
| Kapacita [l/h] | 0.00 L/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| LE protikvapkový ventil | No |
| Material Description | 0.55GAL 45HFD |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
| označenie striekacieho vzoru | HFD |
| Popis | 0.55GAL 45HFD |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Oil Nozzles |
| Referenčný bod | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Schválenie UL | No |
| Špecifické | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda filtra [µm] | 30-40 |
| Tvar | Round |
| Typ filtra | Double filter (sinter) |
| Typ materiálu | Steel |
| Typ výrobku | HFD |
| Uhol striekania [°] | 45 ° |
| Vzor striekania | Hollow |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.03 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.025 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.016 Liter |
| EAN/UPC | 5702425064166 |