Danfoss logo
SD 030F4030

Oil Nozzles, SD, 1.75 gal/h, 6.69 kg/h, 45 °, Solid

030F4030

1.75GAL 45SD

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Capacity [USgal/h]1.75 gal/h
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaSingle pack
Kapacita [kg/h]6.69 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LE protikvapkový ventilNo
Material Description1.75GAL 45SD
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Obsah batérieNo
Označenie CENo
označenie striekacieho vzoruSD
Popis1.75GAL 45SD
Product lineBurner Components
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenčný bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
SCIP dokumentácia názov výrobkuD-Steel Nozzles - SD
Sieťový filter120
Špecifické10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
TvarRound
Typ filtraStainless strainer
Typ materiáluSteel
Typ výrobkuSD
Uhol striekania [°]45 °
Vzor striekaniaSolid

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.031 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.025 Kilogram
Objem0.018 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425064265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm