Danfoss logo
SFD 030F8008

Oil Nozzles, SFD, 0.4 gal/h, 1.56 kg/h, 45 °, Solid

030F4004

0.40GAL 45SFD

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Capacity [USgal/h]0.40 gal/h
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaSingle pack
Kapacita [kg/h]1.56 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
LE protikvapkový ventilNo
Material Description0.40GAL 45SFD
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Obsah batérieNo
Označenie CENo
označenie striekacieho vzoruSFD
Popis0.40GAL 45SFD
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenčný bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Schválenie ULNo
Špecifické10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda filtra [µm]30-40
TvarRound
Typ filtraDouble filter (sinter)
Typ materiáluSteel
Typ výrobkuSFD
Uhol striekania [°]45 °
Vzor striekaniaSolid

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.03 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.025 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.017 Liter
EAN/UPC5702425063503