Danfoss logo
ES 030F8308

Oil Nozzles, ES, 0.5 gal/h, 1.5 kg/h, 80 °, Solid

030F8378

0.50 GAL 80° ES - 50 PCS. BLISTER

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Capacity [USgal/h]0.50 gal/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaIndustrial pack
Kapacita [kg/h]1.50 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LE protikvapkový ventilNo
Material DescriptionNozzle 0.50 GPH 80° ES Blister
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Obsah batérieNo
Označenie CENo
označenie striekacieho vzoruES
Popis0.50 GAL 80° ES - 50 PCS. BLISTER
Product lineBurner Components
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenčný bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.1d4ab911-3ddb-4e2e-8c8f-66a36f770d00
SCIP dokumentácia názov výrobku30 HFE OEM - Nozzle 0.40-0.60 gph
Špecifické8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Trieda filtra [µm]45
TvarConical
Typ filtraSinter
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuES
Uhol striekania [°]80 °
Vzor striekaniaSolid

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.032 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.03 Kilogram
Objem0.023 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425243325
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm