Danfoss logo
ES 030F8308

Oil Nozzles, ES, 1.75 gal/h, 5.25 kg/h, 60 °, Solid

030F6330

1.75 GAL 60° ES
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: EH/ES

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Capacity [USgal/h]1.75 gal/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)-I6(c)
Formát baleniaIndustrial pack
Kapacita [kg/h]5.25 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LE protikvapkový ventilNo
Material DescriptionNozzle 1.75 gph 60° ES **
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
označenie striekacieho vzoruES
Popis1.75 GAL 60° ES
Product lineBurner Components
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenčný bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c
SCIP dokumentácia názov výrobku30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph
Špecifické8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Trieda filtra [µm]75
TvarConical
Typ filtraSinter
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuES
Uhol striekania [°]60 °
Vzor striekaniaSolid

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.034 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.032 Kilogram
Objem0.025 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424052706
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm