Oil Burner Controls, OBC 80 Series, Number of stages: 2, Single pack
057H8710
OBC 85B.10 SERVICE
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
057H8710
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| 1 alebo 2 stupne | 2 |
| Bezpečnostný čas [s] | 10 " |
| Čas následného preplachu [s] | 90 " |
| Čas po zapálení [s] | 15 " |
| Čas predbežného prečistenia [s] | 13 " |
| Čas predhorenia [s] | 13 " |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Single pack |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Oil burner control 85B.10 ( Multi pack ) |
| Množstvo po formátoch balenia | 40 pc |
| Napájacie napätie [V] | 230.0 V |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 253 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 195 V |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Počet krokov | 2 |
| Popis | OBC 85B.10 SERVICE |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Oil Burner Controls |
| Schválenie UL | Out of scope |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ výrobku | OBC 80 Series |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.196 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.19 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.973 Liter |
| EAN/UPC | 5702425123887 |