Danfoss logo
OBC_057H8705_R

Oil Burner Controls, OBC 80 Series, Number of stages: 2, Single pack

057H8705

OBC 84.10 SERVICE
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 alebo 2 stupne2
Bezpečnostný čas [s]5 "
Čas následného preplachu [s]0 "
Čas po zapálení [s]2 "
Čas predbežného prečistenia [s]25 "
Čas predhorenia [s]25 "
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaSingle pack
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionOil burner control 84.10 ( Multi pack )
Množstvo po formátoch balenia40 pc
Napájacie napätie [V]230.0 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Napájacie napätie [V] AC [Max]253 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]195 V
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Počet krokov2
PopisOBC 84.10 SERVICE
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Burner Controls
Schválenie ULNo
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ výrobkuOBC 80 Series

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.197 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.195 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.983 Liter
EAN/UPC5702425123849