Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Ignition Units, EBI4, Secondary peak voltage [kV]: 15, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard

052F4064

EBI4 SERVICE KIT

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)7(c)-I
Formát baleniaSingle pack
Hlavná poistka [A] [Min]10 A
KrytStandard
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionIgnition unit EBI4 STANDARD (S)
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Napájacie napätie [V] AC230 V
Napájacie napätie [V] AC [Max]255 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]187 V
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEUKCA
Označenie CEYes
PopisEBI4 SERVICE KIT
Príkon [VA]60.0 VA
Primárna frekvencia [Hz]50/60
Špecifické vybavenie
Hodnota
Primárny prúd [A]0.25 A
Primárny stupeň krytiaIP40
Product lineBurner Components
Produktová skupinaIgnition Units
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
SCIP dokumentácia názov výrobkuIgnition unit EBI 4 2P
Sekundárne pripojenie, prúd skratového obvodu [mA]40 mA
Sekundárne špičkové napätie [kV]15
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota okolia [°C] [max.]60 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-10 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]85 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-25 °C
Typ výrobkuEBI4

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.298 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.283 Kilogram
Objem0.408 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425082801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm