Danfoss logo
EBI4 052F4031

Ignition Units, EBI4 HPM, Secondary peak voltage [kV]: 2 x 7.5, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 90 VA, Housing: Special

052F4233

EBI4 HPM SPECIAL HOUSING IGNITION UNIT 230 V OEM

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)7(c)-I
Formát baleniaIndustrial pack
Hlavná poistka [A] [Min]10 A
KrytSpecial
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionIgnition unit EBI4 HPM Satronic 230V
Množstvo po formátoch balenia40 pc
Napájacie napätie [V] AC230 V
Napájacie napätie [V] AC [Max]255 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]187 V
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEUKCA
Označenie CEYes
PopisEBI4 HPM SPECIAL HOUSING IGNITION UNIT 230 V OEM
Príkon [VA]90.0 VA
Primárna frekvencia [Hz]50/60
Špecifické vybavenie
Hodnota
Primárny prúd [A]0.40 A
Primárny stupeň krytiaIP40
Product lineBurner Components
Produktová skupinaIgnition Units
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP dokumentácia názov výrobkuIgnition unit EB14
Sekundárne pripojenie, prúd skratového obvodu [mA]48 mA
Sekundárne špičkové napätie [kV]2 x 7.5
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota okolia [°C] [max.]60 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-10 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]85 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-25 °C
Typ výrobkuEBI4 HPM

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.311 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.31 Kilogram
Objem0.281 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425074929
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm