Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Ignition Units, EBI4 1P 120 V, Secondary peak voltage [kV]: 12, Supply voltage [V] AC: 102 - 132, 50 VA, Housing: Standard

052F4063

EBI4 1PSTD. IGNITION UNIT 120 V

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)7(c)-I
Formát baleniaSingle pack
Hlavná poistka [A] [Min]10 A
KrytStandard
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionIgnition unit EBI4 1P 120V
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Napájacie napätie [V] AC120 V
Napájacie napätie [V] AC [Max]132 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]102 V
Obsah batérieNo
OsvedčenieUKCA
Označenie CENo
PopisEBI4 1PSTD. IGNITION UNIT 120 V
Príkon [VA]50.0 VA
Primárna frekvencia [Hz]50/60
Špecifické vybavenie
Hodnota
Primárny prúd [A]0.40 A
Primárny stupeň krytiaIP40
Product lineBurner Components
Produktová skupinaIgnition Units
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP dokumentácia názov výrobkuIgnition unit EB14
Sekundárne pripojenie, prúd skratového obvodu [mA]40 mA
Sekundárne špičkové napätie [kV]12
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota okolia [°C] [max.]60 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-10 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]85 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-25 °C
Typ výrobkuEBI4 1P 120 V

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.252 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.251 Kilogram
Objem0.402 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425080210
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm