Ignition Units, EBI4 M 120 V, Secondary peak voltage [kV]: 2 x 7.5, Supply voltage [V] AC: 102 - 132, 50 VA, Housing: Standard
052F4062
EBI4 M STD. IGNITION UNIT 120 V
052F4062
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c)7(c)-I |
| Formát balenia | Single pack |
| Hlavná poistka [A] [Min] | 10 A |
| Kryt | Standard |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Ignition unit EBI4 M 120V |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Napájacie napätie [V] AC | 120 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 132 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 102 V |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | UKCA |
| Označenie CE | No |
| Popis | EBI4 M STD. IGNITION UNIT 120 V |
| Príkon [VA] | 50.0 VA |
| Primárna frekvencia [Hz] | 50/60 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Primárny prúd [A] | 0.40 A |
| Primárny stupeň krytia | IP40 |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Ignition Units |
| Schválenie UL | No |
| SCIP dokumentácia č. | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Ignition unit EB14 |
| Sekundárne pripojenie, prúd skratového obvodu [mA] | 40 mA |
| Sekundárne špičkové napätie [kV] | 2 x 7.5 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 60 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | -10 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 85 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -25 °C |
| Typ výrobku | EBI4 M 120 V |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.253 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.252 Kilogram |
| Objem | 0.392 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425080203 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |