Hago Oil Nozzles, SS, 6 gal/h, 45 °, Semi solid
030G6652
NOZZLE 6.00 GPH 45° SS
030G6652
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Capacity [USgal/h] | 6.00 gal/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Single pack |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | 6.00-45°-SS |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
| Popis | NOZZLE 6.00 GPH 45° SS |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Hago Oil Nozzles |
| Schválenie UL | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dokumentácia č. | 44a20b64-7354-440c-8fc2-1e0c25c92ce5 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Semi Solid Cone-SS 0.00-8.00 |
| Sieťový filter | 120 |
| Špecifické | 100 psi, 35 SSU, gravity 0.825 @60°F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ filtra | Strainer |
| Typ materiálu | Steel |
| Typ výrobku | SS |
| Uhol striekania [°] | 45 ° |
| Vzor striekania | Semi solid |
| Značka | Hago |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.028 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.025 Kilogram |
| Objem | 0.02 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425194283 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |