Hago Oil Nozzles, 0.75 gal/h, 60 °, Hollow
030G6116
NOZZLE 0.75 GPH 60° H
030G6116
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Capacity [USgal/h] | 0.75 gal/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Single pack |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | 0.75-60°-H |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
| Popis | NOZZLE 0.75 GPH 60° H |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Hago Oil Nozzles |
| Schválenie UL | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dokumentácia č. | 953b6362-b00c-4d7b-a97b-e5b2d16eae20 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Hollow Cone 0.65-60°-H |
| Špecifické | 100 psi, 35 SSU, gravity 0.825 @60°F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Trieda filtra [µm] | 30-40 |
| Typ filtra | P-Sinter |
| Typ materiálu | Steel |
| Typ výrobku | H |
| Uhol striekania [°] | 60 ° |
| Vzor striekania | Hollow |
| Značka | Hago |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.028 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.025 Kilogram |
| Objem | 0.02 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425192999 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |