Danfoss logo
AT 041E0000

Boiler Thermostats, AT, Temperature scale: External, 30 °C - 90 °C

041E0000

PIPE THERMOSTAT TYPE AT

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti pack
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionPipe Thermostat type AT
Množstvo po formátoch balenia30 pc
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisPIPE THERMOSTAT TYPE AT
Product lineBurner Components
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaBoiler Thermostats
Rozsah teplôtExternal
Rozsah teploty termostatu rúry [ ̊C] [Max]90 °C
Rozsah teploty termostatu rúry [ ̊C] [Min]30 °C
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.76f03a87-bd24-457b-90c2-7d0834b0073b
SCIP dokumentácia názov výrobkuPipe Thermostat type AT
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ výrobkuAT

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.226 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.225 Kilogram
Objem0.483 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425026577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm