MOTOR CABLE BFPM WITH FERRITE (VI 400MM)
071N4212
MOTOR CABLE BFPM WITH FERRITE (VI 400MM)
071N4212
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Industrial pack |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Motor cable BFPM with Ferrite VI 400mm |
| Množstvo po formátoch balenia | 100 pc |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
| Popis | MOTOR CABLE BFPM WITH FERRITE (VI 400MM) |
| Product line | Burner Components |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Accessories for Burner Components |
| Schválenie UL | No |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | -20 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -20 °C |
| Typ výrobku | Accessories for BFPM |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.06 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.059 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.137 Liter |
| EAN/UPC | 5702425091902 |