Danfoss logo
Motor cable BFPM

MOTOR CABLE BFPM (255MM)

071N4211

MOTOR CABLE BFPM (255MM)

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaIndustrial pack
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionMotor cable BFPM 255mm
Množstvo po formátoch balenia100 pc
Obsah batérieNo
Označenie CENo
PopisMOTOR CABLE BFPM (255MM)
Product lineBurner Components
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
Schválenie ULNo
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota okolia [°C] [max.]70 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-20 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]70 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuAccessories for BFPM

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.054 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.053 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.163 Liter
EAN/UPC5702425091896