Danfoss logo
071N4052_BFPM_Controller_L

COMPLETE CONTROL FOR BFPM

071N4055

COMPLETE CONTROL FOR BFPM

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaIndustrial pack
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionComplete control for MP
Množstvo po formátoch balenia5 pc
Napájacie napätie [V]230.0 V
Napájacie napätie [V] [Max.]240.0 V
Napájacie napätie [V] [Min]220.0 V
Obsah batérieNo
Označenie CENo
PopisCOMPLETE CONTROL FOR BFPM
Product lineBurner Components
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
RemarksController for BFPM motor pump units
Schválenie ULNo
SériaBFPM
Špičkové napätie prívodu [V] [Max]253.0 V
Špičkové napätie prívodu [V] [Min]207.0 V
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota okolia [°C] [max.]60 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]60 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuAccessories for BFPM

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.386 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.191 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem2.445 Liter
EAN/UPC5702425244841