COMPLETE CONTROL FOR BFPM
071N4054
COMPLETE CONTROL FOR BFPM
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Príslušenstvo pre prvky horákov
071N4054
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Industrial pack |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Complete control for MP |
| Množstvo po formátoch balenia | 5 pc |
| Napájacie napätie [V] | 230.0 V |
| Napájacie napätie [V] [Max.] | 240.0 V |
| Napájacie napätie [V] [Min] | 220.0 V |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Popis | COMPLETE CONTROL FOR BFPM |
| Poznámky | Controller for BFPM motor pump units |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Accessories for Burner Components |
| Schválenie UL | No |
| Séria | BFPM |
| Špičkové napätie prívodu [V] [Max] | 253.0 V |
| Špičkové napätie prívodu [V] [Min] | 207.0 V |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 60 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 60 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -20 °C |
| Typ výrobku | Accessories for BFPM |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.388 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.32 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 2.337 Liter |
| EAN/UPC | 5702425113307 |