SERVICE KIT COIL 220/240V
071N2067
SERVICE KIT COIL 220/240V
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Príslušenstvo pre prvky horákov
071N2067
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Industrial pack |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Service kit coil 220/240V |
| Množstvo po formátoch balenia | 50 pc |
| Napájacie napätie [V] | 230.0 V |
| Napájacie napätie [V] [Max.] | 240.0 V |
| Napájacie napätie [V] [Min] | 220.0 V |
| Napätie na konvektore [V] | 220-240 |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | UL |
| Označenie CE | No |
| Popis | SERVICE KIT COIL 220/240V |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Accessories for Burner Components |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prúd konvektora | AC |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | NC T85 coil service kit |
| Špičkové napätie prívodu [V] [Max] | 253.0 V |
| Špičkové napätie prívodu [V] [Min] | 207.0 V |
| Spotreba cievky [W] | 9 W |
| Stupeň krytia | IP40 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 80 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | -20 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 80 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -20 °C |
| Typ prúdu | AC |
| Typ výrobku | Accessories for BFPN |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.068 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.068 Kilogram |
| Objem | 0.137 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425231636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |