Danfoss logo
071N0061_Coil_Kit

COIL 220/240 V AC. OEM

071N2051

COIL 220/240 V AC. OEM

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaIndustrial pack
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionServicekit 220 V Coil
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Napájacie napätie [V] [Max.]240.0 V
Napájacie napätie [V] [Min]220.0 V
Napätie na konvektore [V]220 - 240
Obsah batérieNo
Označenie CENo
PopisCOIL 220/240 V AC. OEM
Product lineBurner Components
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prúd konvektoraAC
Schválenie ULNo
Špičkové napätie prívodu [V] [Max]253.0 V
Špičkové napätie prívodu [V] [Min]207.0 V
Spotreba cievky [W]9 W
Stupeň krytiaIP40
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota okolia [°C] [max.]70 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-20 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]70 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-20 °C
Typ prúduAC
Typ výrobkuAccessories for BFP

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.068 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.057 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.062 Liter
EAN/UPC5702425080739