Danfoss logo
071N0811_Diamond_Coil

NO COIL T85 230 V AC

071N1007

NO COIL T85 230 V AC

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti pack
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionNO T85 coil service kit
Množstvo po formátoch balenia45 pc
Napájacie napätie [V]230.0 V
Napájacie napätie [V] [Max.]230.0 V
Napájacie napätie [V] [Min]220.0 V
Napätie na konvektore [V]220 - 230
Obsah batérieNo
Označenie CENo
PopisNO COIL T85 230 V AC
Product lineBurner Components
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
Prúd konvektoraAC
Špecifické vybavenie
Hodnota
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.93bb119e-e019-439a-85e0-2bc97ac34075
SCIP dokumentácia názov výrobkuNO T85 coil service kit
Špičkové napätie prívodu [V] [Max]253.0 V
Špičkové napätie prívodu [V] [Min]207.0 V
Spotreba cievky [W]9 W
Stupeň krytiaIP40
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota okolia [°C] [max.]85 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-20 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]85 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-20 °C
Typ prúduAC
Typ výrobkuAccessories for BFP

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.078 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.071 Kilogram
Objem0.114 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425114175
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm