Danfoss logo
071N0074_Service_Kit

PLUG FOR CARTRIGDE FILTER.

071N0074

PLUG FOR CARTRIGDE FILTER.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti pack
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionPlug for cartridge filter BFP
Množstvo po formátoch balenia240 pc
ObsahPlug and O-ring.
Obsah batérieNo
Označenie CENo
PopisPLUG FOR CARTRIGDE FILTER.
Product lineBurner Components
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.f6e37ff9-2232-4ba6-955f-a8b8cdbf57b4
SCIP dokumentácia názov výrobkuPlug for cartridge filter BFP
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota okolia [°C] [max.]80 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-10 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]70 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuAccessories for BFP

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.022 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.021 Kilogram
Objem0.011 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425024061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm