Danfoss logo
Bio ready Strainer - Left

CARTRIGDE STRAINER BFP

071N0064

CARTRIGDE STRAINER BFP

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti pack
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionStrainer BFP
Množstvo po formátoch balenia25 pc
ObsahFilter and O-ring.
Obsah batérieNo
Označenie CENo
Plocha filtra [cm²]11.0 cm²
PopisCARTRIGDE STRAINER BFP
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineBurner Components
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
Schválenie ULNo
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota okolia [°C] [max.]80 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-10 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]70 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-20 °C
Trieda filtra [µm]150
Typ výrobkuAccessories for BFP

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.3 Gram
Hmotnosť bez obalu1.9 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.13 Liter
EAN/UPC5702425015250