Danfoss logo
071N0062_Coil_Kit

Coil 24 V AC.

071N0062

Coil 24 V AC.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti pack
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCoil 24 V AC
Množstvo po formátoch balenia45 pc
Napájacie napätie [V]24.0 V
Napájacie napätie [V] [Max.]24.0 V
Napájacie napätie [V] [Min]24.0 V
Napätie na konvektore [V]24
ObsahCoil, nut and washer.
Obsah batérieNo
Označenie CENo
PopisCoil 24 V AC.
Product lineBurner Components
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
Prúd konvektoraAC
Schválenie ULNo
Špičkové napätie prívodu [V] [Max]26.4 V
Špičkové napätie prívodu [V] [Min]21.6 V
Spotreba cievky [W]9 W
Stupeň krytiaIP40
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota okolia [°C] [max.]80 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-10 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]70 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-20 °C
Typ prúduAC
Typ výrobkuAccessories for BFP

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.078 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.073 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.109 Liter
EAN/UPC5702425015465