Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

NC VALVE

071N0050

NC VALVE

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti pack
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionNC service kit
Množstvo po formátoch balenia120 pc
ObsahValve, nut and washer.
Obsah batérieNo
Označenie CENo
PopisNC VALVE
Product lineBurner Components
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
Schválenie ULNo
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota okolia [°C] [max.]80 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-10 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]70 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-20 °C
Typ pohonuNC
Typ výrobkuAccessories for BFP

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom22 Gram
Hmotnosť bez obalu10 Gram
Objem0.01 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425020810
Proposition 65No significant risk