Danfoss logo
071N0047_Flange_Kit_BFP

BUSH 32 → 54 mm W. STD. FLANGE.

071N0047

BUSH 32 → 54 mm W. STD. FLANGE.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti pack
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionFlange set BFP
Množstvo po formátoch balenia96 pc
ObsahScrews, bush and flange.
Obsah batérieNo
Označenie CENo
PopisBUSH 32 → 54 mm W. STD. FLANGE.
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineBurner Components
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
Schválenie ULNo
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota okolia [°C] [max.]80 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-10 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]70 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuAccessories for BFP

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.16 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.159 Kilogram
Objem0.18 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425017612
Proposition 65No significant risk