COIL 24 V DC.
071N0008
COIL 24 V DC.
071N0008
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi pack |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Coil set 24 VDC |
| Množstvo po formátoch balenia | 45 pc |
| Napájacie napätie [V] | 24.0 V |
| Napájacie napätie [V] [Max.] | 24.0 V |
| Napájacie napätie [V] [Min] | 24.0 V |
| Napätie na konvektore [V] | 24 |
| Obsah | Coil, nut and washer. |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
| Popis | COIL 24 V DC. |
| Product line | Burner Components |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Accessories for Burner Components |
| Prúd konvektora | DC |
| Schválenie UL | No |
| Špičkové napätie prívodu [V] [Max] | 26.4 V |
| Špičkové napätie prívodu [V] [Min] | 21.6 V |
| Spotreba cievky [W] | 9 W |
| Stupeň krytia | IP40 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 80 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | -10 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -20 °C |
| Typ prúdu | DC |
| Typ výrobku | Accessories for BFP |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.078 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.073 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.104 Liter |
| EAN/UPC | 5702425061004 |